MG10
Opis

Dzięki łatwej konfiguracji siły magnetycznej chwytak OnRobot MG10 oferuje opcję regulacji siły pozwalającej na idealne dostosowanie do wymagających zastosowań, takich jak pobieranie ze stosu blach jednego elementu jednocześnie.

  • MG10 – uniwersalny elektryczny chwytak magnetyczny przeznaczony do bezpiecznych i precyzyjnych zastosowań opartych na współpracy.
  • Elektryczny chwytak magnetyczny oferuje szybkie i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem i stosowania złożonych rozwiązań  
  • Wbudowana inteligencja z niezwykle łatwo regulowaną siłą i prostym wykrywaniem części zapewnia niezawodną obsługę części w szerokim zakresie rozmiarów i masy
  • Szybki, kompaktowy i konfigurowalny chwytak do różnych zastosowań 
  • Zapewnia bezpieczną i niezawodną obsługę poprzez utrzymanie pochwycenia nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym

Wbudowany czujnik zbliżeniowy wykrywa operację pobrania części lub jej brak, a w przypadku konfiguracji z wieloma magnesami pozwala na realizację zastosowań wymagających niezawodnej obsługi dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i współpracy chwytak zapewnia pochwycenie przedmiotów obrabianych nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym.

Weblogic simple programming
Maj 05, 2021 | 754285 wyświetlenia | 3 polubienia
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6