MG10
Opis

Dzięki łatwej konfiguracji siły magnetycznej chwytak OnRobot MG10 oferuje opcję regulacji siły pozwalającej na idealne dostosowanie do wymagających zastosowań, takich jak pobieranie ze stosu blach jednego elementu jednocześnie.

  • MG10 – uniwersalny elektryczny chwytak magnetyczny przeznaczony do bezpiecznych i precyzyjnych zastosowań opartych na współpracy.
  • Elektryczny chwytak magnetyczny oferuje szybkie i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem i stosowania złożonych rozwiązań  
  • Wbudowana inteligencja z niezwykle łatwo regulowaną siłą i prostym wykrywaniem części zapewnia niezawodną obsługę części w szerokim zakresie rozmiarów i masy
  • Szybki, kompaktowy i konfigurowalny chwytak do różnych zastosowań 
  • Zapewnia bezpieczną i niezawodną obsługę poprzez utrzymanie pochwycenia nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym

Wbudowany czujnik zbliżeniowy wykrywa operację pobrania części lub jej brak, a w przypadku konfiguracji z wieloma magnesami pozwala na realizację zastosowań wymagających niezawodnej obsługi dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i współpracy chwytak zapewnia pochwycenie przedmiotów obrabianych nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym.

MG10 destacking
Maj 06, 2021 | 42668 wyświetlenia | 0 polubienia
How to make a destacking application with the MG10