MG10
Kuvaus

OnRobot MG10 -tarraimen helposti mukautettava magneettinen teho sopii ihanteellisesti vaativiin tehtäviin, kuten pinottujen peltilevyjen noukkimiseen yksitellen.

  • MG10 – monipuolinen sähkömagneettinen tarrain turvalliseen ja tarkkaan yhteiskäyttöön
  • Sähkömagneettisen tarraimen saa heti käyttöön ilman ulkoisen ilmansyötön monimutkaisuutta ja kustannuksia. 
  • Sisäänrakennettu tekoäly helposti säädettävällä voimalla ja osien tunnistuksella takaa erikokoisten ja -painoisten osien luotettavan käsittelyn.
  • Nopea, pienikokoinen ja mukautettava tarrain kaikkiin käyttötarpeisiisi. 
  • Takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan säilyttämällä otteen jopa virran katketessa tai hätäpysäytystilanteessa.

Sisäänrakennettu etäisyysanturi tunnistaa, onko osa noukittu vai ei, ja monimagneettinen kokoonpano tukee tehtäviä, joissa edellytetään suurten tai raskaiden työkappaleiden luotettavaa käsittelyä. Turvallisen yhteiskäytön varmistamiseksi tarrain pitää otteensa työkappaleesta myös virran katketessa tai hätäpysäytystilanteessa.

MG10 destacking
Toukokuu 06, 2021 | 42695 katselukertaa | 0 tykkäystä
How to make a destacking application with the MG10