MG10
Beschreibung

Dank der einfach konfigurierbaren Magnetkraft lässt sich beim OnRobot MG10-Greifer die Kraft auch bei schwierigen Anwendungen anpassen, wie etwa beim Abstapeln von einzelnen Metallplatten.

  • MG10 – vielseitiger elektrischer Magnetgreifer für sichere und präzise, kollaborative Anwendungen.
  • Ein elektrischer Magnetgreifer, der sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist, ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr. 
  • Integrierte Intelligenz mit einfach regulierbarer Kraft und Teileerkennung gewährleistet die zuverlässige Handhabung eines breiten Spektrums an Teilegrößen und -gewichten.
  • Schneller, kompakter und an die Anforderungen anpassbarer Greifer für alle Anwendungsbereiche. 
  • Gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst bei Stromausfall oder Not-Aus – der Griff bleibt erhalten.

Ein integrierter Näherungssensor erkennt, ob ein Teil aufgenommen wurde oder nicht, und Konfigurationen mit mehreren Magneten unterstützen Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Handhabung großer oder schwerer Werkstücke erforderlich ist. Und um einen sicheren kollaborativen Betrieb zu gewährleisten, hält der Greifer das Werkstück auch bei einem Stromausfall oder Not-Aus.

MG10 Entstapeln
Mai 06, 2021 | 42690 Aufrufe | 0 Gefällt
So erstellen Sie eine Entstapelungsanwendung mit dem MG10