Soft Gripper
설명

신형 OnRobot Soft Gripper는 함께 제공되는 3개의 상호 교체 가능 실리콘 성형 컵으로 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 잡을 수 있어 식품과 음료, 그리고 화장품과 의약품과 같은 기타 '청정' 생산 응용 분야는 물론, 제조나 포장 산업에서의 픽앤플레이스 응용 분야에 적합합니다.

  • Soft gripper - 유연한 식품 등급 로봇 그리퍼
  • 인증받은 식품 등급 Soft Gripper로 식품과 음료, 화장품, 의약품 자동화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다
  • 유연한 실리콘 성형 그리퍼로 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급합니다
  • 손상되기 쉬운 연약한 물체를 안전하게 취급하여 생산 품질을 높이고 폐기물을 줄입니다
  • 외부 공기의 공급이 필요하지 않아 분진이나 소음, 복잡성, 또는 비용이 발생하지 않습니다

Soft Gripper에는 OnRobot의 혁신적인 베이스 유닛, Quick Changer와 함께 유연성 확대를 위한 별 또는 손가락 형태의 실리콘 컵이 함께 제공됩니다. Soft Gripper의 실리콘 컵은 식기세척기에서 세척할 수 있으며 FDA 21 CFR(무지방 식품용)과 식품 취급에 관한 EC 1935/2004를 준수합니다. 취급하려는 품목의 형태, 연도, 마찰력에 따라 최대 유효 하중 2.2kg이 가능하며, 그립 치수는 사용하는 컵에 따라 11mm에서 118mm입니다. 
출시 모델: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Compute Box 기본 설정
5월 07, 2021 | 769521 보기 | 0 좋아요
본 동영상은 compute Box의 기본 IP 주소와 DIP 스위치 설정을 보여줍니다