Soft Gripper
คำอธิบาย

OnRobot Soft Gripper รุ่นใหม่มีถ้วยที่ทำจากซิลิคอนสามใบซึ่งถอดเปลี่ยนได้เพื่อให้หยิบจับวัตถุที่เปราะบางและมีรูปทรงพิเศษได้หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานประเภทหยิบแล้ววางในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการผลิตแบบ “สะอาด” อื่นๆ เช่น เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปหรือการบรรจุ

  • Soft Gripper - อุปกรณ์จับยึดหุ่นยนต์แบบฟู้ดเกรดที่คล่องตัว
  • ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการใช้ระบบอัตโนมัติกับอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ด้วย Soft Gripper แบบฟู้ดเกรดที่ผ่านการรับรอง
  • จับยึดวัตถุที่เปราะบางและรูปทรงพิเศษที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์จับยึดที่คล่องตัวซึ่งทำจากซิลิคอน
  • จับยึดวัตถุที่แตกหักง่ายและเปราะบางอย่างระมัดระวังเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและลดปริมาณของเสียหาย
  • ไม่ต้องใช้ที่ปล่อยอากาศแบบต่อพ่วง จึงไม่มีฝุ่น เสียงรบกวน ความซับซ้อน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Soft Gripper มาพร้อมกับ Quick Changer หน่วยของฐาน ถ้วยซิลิคอนรูปดาวหรือนิ้วจับที่ OnRobot คิดค้นขึ้นใหม่ให้ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น ถ้วยซิลิคอนของ Soft Gripper ใช้ร่วมกับเครื่องล้างจานได้และเป็นไปตามมาตรฐาน FDA 21 CFR (สำหรับรายการอาหารที่ไม่มีไขมัน) และ EC 1935/2004 สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยรับน้ำหนักได้สูงสุด 2.2 กก. ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปทรง ความนุ่ม และแรงเสียดทานของอาหารที่จะจับยึด และการจับยึดมีขนาดตั้งแต่ 11-118 มม. โดยขึ้นอยู่กับถ้วยที่ใช้ 
รุ่นที่มีวางจำหน่าย ได้แก่ SG-a-H, SG-a-S และ SG-b-H

Compute Box default settings
พ.ค. 07, 2021 | 769357 การรับชม | 0 ถูกใจ
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box