Zachte grijper
Beschrijving

De nieuwe zachte grijper van OnRobot is verkrijgbaar met drie verwisselbare siliconen cups waarmee een breed scala aan onregelmatige vormen en delicate items kan worden verwerkt. Daardoor is hij een ideaal hulpmiddel voor pick-and-place-toepassingen in de levensmiddelen- en drankenproductie en andere "clean"-productietoepassingen zoals cosmetica en farmaceutische producten, evenals fabricage en verpakking.

  • Zachte grijper - flexibele robotgrijper voor de levensmiddelenindustrie
  • Ontdek nieuwe mogelijkheden voor de automatisering in de levensmiddelen- en drankenindustrie, cosmetica en farmaceutische producten met de gecertificeerde zachte grijper voor de levensmiddelenindustrie
  • Verwerk op eenvoudige wijze een breed scala aan onregelmatige vormen en delicate voorwerpen met de flexibele met siliconen gevormde grijper
  • Verwerk op veilige wijze fragiele en delicate items voor een hogere productkwaliteit en minder afval
  • Geen externe luchttoevoer betekent geen stof, geen lawaai, geen complexiteit en geen extra kosten

De zachte grijper is uitgerust met de revolutionaire Quick Changer van OnRobot, een basiseenheid en siliconen cups in ster- of vingervorm voor meer flexibiliteit. De siliconen cups van de zachte grijper zijn vaatwasserbestendig en conform EG 1935/2004 en FDA 21 CFR (niet-vette voedingsmiddelen) voor gebruik in de levensmiddelenverwerking. Het maximale laadvermogen van 2,2 kg is afhankelijk van de vorm, zachtheid en wrijving van de te verwerken items, en de grijpafmetingen lopen uiteen van 11 mm tot 118 mm, afhankelijk van de gebruikte cup. 
Beschikbare modellen: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 769619 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box