MG10
설명

쉽게 구성 가능한 자기력이 포함된 OnRobot MG10 그리퍼는 금속 시트를 한 번에 하나씩 분리하는 등의 복잡한 요구사항에 이상적인 힘 조절 기능을 제공합니다.

  • MG10 - 안전하고 정교한 협업 응용 분야에 적합한 다목적 전자기 그리퍼
  • 전자기 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 필요하지 않아 빠른 배치가 가능합니다 
  • 내장된 지능형 기능으로 포스 및 부품 감지를 쉽게 조절할 수 있으며 다양한 크기와 무게의 부품을 취급할 수 있습니다
  • 사용자의 모든 응응 분야 요구에 적합한 작고 빠르며 사용자 지정이 가능한 그리퍼입니다 
  • 전력 손실 혹은 비상 정지 이후에도 그립을 유지하여 안정적인 작동을 보장합니다

내장 근접 센서는 부품의 파지 여부를 감지하며 다중 자석 설정은 크거나 무거운 작업물을 안정되게 다루는 데 필요한 애플리케이션을 지원합니다. 안전한 협업 작동을 위해 그리퍼는 전력 손실 또는 비상 정지의 경우에도 작업물이 유지되게 합니다.

WebLytics 시작하기
11월 02, 2021 | 764870 보기 | 1 좋아요
전체 기능적 아키텍처 설명, WebLytics 설치 방법 및 라이선스를 통한 소프트웨어 활성화 방법을 시작합니다
1. WebLytics 시작하기
2. WebLytics 소프트웨어 설치
3. WebLytics 기능