2FGP20 gripper
Descrição

A garra de paletização OnRobot 2FGP20 oferece um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular facilmente caixas pesadas ou abertas e outros recipientes tais como recipientes Euro (caixas de plástico KLT) que não podem ser manipulados com as garras de vácuo tradicionais. 

  • Garra de paletização altamente versátil com um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular caixas pesadas ou abertas, produtos prontos para comercialização e outros recipientes que não podem ser manipulados com vácuo
  • Uma garra de vácuo integrada manipula paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação
  • A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
  • A garra elétrica permite uma implementação rápida sem instalação e sem a complexidade e os custos do fornecimento de ar externo

Tal como todas as garras elétricas OnRobot, a FGP20 oferece uma implementação rápida e sem necessidade de instalação com uma programação intuitiva. Uma garra de vácuo integrada coloca paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação. A garra 2FGP20 tem uma carga versátil de 9 kg (incluindo a garra), o que a torna ideal para manipular caixas de produtos alimentares ou sacos e embalagens Tetra Pak, bem como produtos de grande consumo tais como artigos de higiene, cosméticos e produtos farmacêuticos. 

Vantagem:

  • Solução flexível
  • Tempo de implementação reduzido
  • Económica
RG6 getting started
Set 21, 2021 | 78358 visualizações | 0 gostos
Walkthrough of the content in the RG6 gripper package, with description of individual parts
1. RG6 getting started
2. RG6 mechanical & electrical setup
3. RG6 features

Colaborativas

Áreas de aplicação relevantes

Integração do robô

Marcas de robôs relevantes
Inscrever-se
Seja novamente bem-vindo
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.