2FGP20 gripper
Beskrivelse

OnRobot 2FGP20 elektrisk gripper har brugertilpassede arme med stort vandringsområde, som nemt kan håndtere tunge eller åbne kasser, hyldeklar produkter samt andre beholdere som f.eks. Euro-beholdere (plastik KLT-beholdere), der ikke kan håndteres med traditionelle vakuum-grippere.

  • Utrolig alsidig palleteringsgripper med stort vandringsområde, som kan håndtere tunge eller åbne kasser, hyldeklar produkter samt andre beholdere, der ikke kan håndtere vakuum.
  • Integreret vakuum-gripper håndterer mellemlægsplader uden at ændre på gripperen eller kræve anderledes håndtering
  • Denne gripper, som er klar til brug, sparer mange teknikertimer og forkorter implementeringstiden.
  • Den elektriske gripper kan tages i brug straks efter udpakningen uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.

Som alle andre OnRobot elektriske grippere, får man med FGP20 hurtig implementering direkte fra emballagen samt intuitiv programmering. En integreret vakuum-gripper placerer mellemlægsplader uden at ændre på gripperen eller kræve anderledes håndtering. 2FGP20-gripperen har en alsidig payload på 9 kg (inklusive gripper), hvilket gør den ideel til håndtering af kasser eller sække med fødevarer og tetrapakkede emner samt hurtigt omsættelige forbrugsvarer som f.eks. toiletartikler, kosmetik og lægemidler. 

Fordele:

  • Fleksibel løsning
  • Kort implementeringstid
  • Omkostningsbesparelser
RG6 getting started
sep 21, 2021 | 78350 visninger | 0 synes godt om
Walkthrough of the content in the RG6 gripper package, with description of individual parts
1. RG6 getting started
2. RG6 mechanical & electrical setup
3. RG6 features

Applikationer

Relevante anvendelsesområder

Robotintegration

Relevante robotmærker
Opret konto
Velkommen tilbage
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.