Gecko Gripper
Описание

Захватное устройство с одной подушечкой Gecko Gripper реализует инновационную технологию адгезионного захвата Gecko для требующих мало места процессов, автоматизация которых ранее была невозможна. Адгезионная технология с подушечкой, поверхность которой напоминает лапы геккона, обеспечивает точный, не оставляющий следов захват, даже при работе с перфорированными объектами, такими как печатные платы, или с глянцевыми поверхностями, не требуя последующей очистки.

  • Компактное и легкое захватное устройство Gecko с одной подушечкой не требует использования кабелей, электричества, сжатого воздуха или программирования для экономичной работы, при этом устройство отличается простотой настройки
  • Инновационное адгезионное захватное устройство для плоских, гладких или перфорированных объектов способно эффективно справляться с задачами, автоматизация которых ранее была невозможна
  • Захват, не оставляющий следов даже на глянцевой поверхности, избавляет от этапа очистки, экономит время и повышает производительность

Различные модели этого захватного устройства SP1, SP3 и SP5 (цифра в наименовании модели соответствует грузоподъемности в килограммах) работают совместно с ведущими компактными роботами и коллаборативными системами. Компактная конструкция с одной подушечкой обеспечивает удобный доступ к рабочему объекту даже при работе в ограниченных пространствах. Захватное устройство Gecko Gripper не требует использования электроники или подачи воздуха благодаря чему представляет собой экономичное и исключительно простое в установке решение. Простая интеграция с выбранным вами роботом.

WebLytics getting started
ноя 02, 2021 | 773935 просмотров | 1 лайков
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features