HEX E/H
Описание

Программное обеспечение HEX включает функции записи пути, контроля силы, а также специальные функции для задач вставки. Это позволяет сократить время интеграции для вашей производственной линии. Наши датчики совместимы с большинством актуальных на данный момент манипуляторов промышленных роботов.

  • Гибкий датчик расширяет возможности оборудования, позволяя автоматизировать процессы, для которых ранее это было невозможно
  • Высокоточный датчик обеспечивает на 95 % более высокое качество в задачах вставки и сборки.
  • Простота программирования позволяет менее чем за день подготовить выполнение даже сложных задач полировки

Наиболее распространенными задачами являются полировка, пескоструйная обработка, снятие заусенцев, шлифовка и сборка, но датчик также можно использовать для обучения и обнаружения столкновений, а используя функции записи пути можно записывать сложные пути всего за несколько минут.

Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780381 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box