Lift100
Описание

OnRobot Lift100 — это роботизированное подъемное устройство с длинным ходом и высокой грузоподъемностью, который добавляет универсальную седьмую ось к традиционным и коллаборативным шестиосевым манипуляторам роботов.

  • Длинноходное роботизированное подъемное устройство позволяет выполнять широкий спектр задач по паллетированию, отвечающих требованиям завтрашнего дня, для манипуляторов ведущих роботов. 
  • Подъемное устройство с высокой полезной нагрузкой и минимальным отклонением обеспечивает точное позиционирование коробок даже на высоких скоростях.
  • Прочная конструкция для надежной и долговечной работы изделия в любых типичных производственных условиях.
  • Интегрированные характеристики безопасности с функцией остановки, подтвержденной сертификацией TÜV, облегчают коллаборативное развертывание
  • Оперативная интеграция с решением по паллетированию OnRobot сокращает время развертывания.

Lift100 имеет минимальное отклонение, даже при высоких нагрузках и на высоких скоростях, что обеспечивает точное позиционирование коробок при выполнении задач по паллетированию. Его встроенные функции безопасности с функцией остановки, сертифицированной TÜV, позволяют осуществлять коллаборативное развертывание с людьми (после проведения оценки риска). 

Преимущество:

  • Более высокая гибкость
  • Максимальная окупаемость инвестиций
  • Безопасность
Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780363 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box