RG6
Mô tả

RG6 – Dụng cụ kẹp cánh tay rô-bốt có trọng tải 6kg là dụng cụ kẹp cộng tác linh hoạt được tích hợp sẵn Quick Changer, phạm vi kẹp lên đến 150mm. Nó mang đến sự thông minh, triển khai nhanh chóng, dễ dàng tùy chỉnh và lập trình.

  • RG6 – dụng cụ kẹp rô-bốt 2 ngón tay linh hoạt với phạm vi kẹp rộng
  • Dụng cụ kẹp linh hoạt có thể dùng được cho nhiều kích thước và hình dạng linh kiện
  • Thiết kế lắp và sử dụng giảm thời gian triển khai từ một ngày xuống còn một giờ
  • Triển khai dễ dàng với dụng cụ kẹp đổi mới giúp giảm 70% thời gian lập trình 

Các tính năng phần mềm nổi bật đi kèm với sản phẩm hỗ trợ các ứng dụng thông minh. Dụng cụ kẹp RG6 là một công cụ cho nhiều ứng dụng. Các đầu ngón tay tùy chỉnh mang lại sự linh hoạt khi kẹp mở rộng, khách hàng có thể sử dụng một công cụ cho các bộ phận khác nhau của quy trình sản xuất nhằm tối đa hóa việc sử dụng rô-bốt. RG6 hoạt động liền mạch với Dual Quick Changer (Bộ Chuyển đổi Nhanh Kép) và bất kỳ dụng cụ kẹp nào khác của chúng tôi để giúp bạn có thể khai thá tối đa rô-bốt của mình. RG6 được chứng nhận TÜV, đi kèm tiêu chuẩn với các tấm chắn an toàn.

Compute Box default settings
Tháng 5 07, 2021 | 769860 lượt xem | 0 lượt thích
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box