RG2
说明

RG2 机器人臂夹爪是一种灵活的协作夹爪,有效载荷可达 2 kg,内置 Quick Changer,最大行程为 110mm。支持快速部署、智能控制、轻松定制和编程。

  • RG2 - 灵活的大行程 2 指机器人夹爪
  • 灵活的夹爪可以用于各种尺寸和形状的部件
  • 即插即用设计可以将部署时间从一天减少到一小时
  • 这种夹爪开箱即用,部署简单,可以将编程时间缩短 70% 

产品自带的卓越软件功能支持智能应用。RG2 夹爪是一款适合各种应用的优秀工具。定制指端可以提高抓指灵活性,客户可以将一个工具用于生产流程中的不同部分,最大程度地提高机器人利用率。RG2 可以与我们的 Dual QC 以及其他夹爪无缝配合,帮助您充分利用自己的机器人。RG2 获得了 TÜV 认证,标配防护罩。

RG2已经启动
9月 21, 2021 | 114997 观看次数 | 1 赞
简单介绍RG2夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. RG2已经启动
2. RG2的机械和电气设置
3. RG2功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.