OnRobot Eyes
Beskrivelse

OnRobot Eyes gør det nemt og prismæssigt overkommeligt at implementere vision til næsten enhver kollaborativ anvendelse. Eyes er ideel til sortering af en række emner, CNC-maskinbearbejdning med metaldele, der er defineret af deres ydre form, og mange andre pick-and-place-anvendelser, hvor orientering er vigtig.

  • Tilføj hurtigt og nemt vision til robotanvendelser med kalibrering med ét billede, hurtig programmering og problemfri griberintegration 
  • Prismæssigt overkommeligt og effektivt 2.5D-visionssystem, der giver dybdeopfattelse for forskellige højder eller stablede emner
  • Fleksibelt og tilpasningsdygtigt visionssystem på selve robotten eller ekstern montering er ideelt til næsten enhver kollaborativ anvendelse
  • Du kan med lethed sortere samt udføre pick-and-place for ustrukturerede anvendelser med høj pålidelighed ved hjælp af enhver robotarm
  • Samlet registrering af flere emner minimerer cyklustiden
  • Inspicer genstande ved at registrere farver og konturer – med eller uden robot – så der sikres ensartet kvalitet
  • Automatisk pejlemærke giver mulighed for dynamiske arbejdsmiljøer og mobile robotopstillinger

Eyes kan monteres på robottens håndled eller eksternt med positionsjusteringer, så du kan brugertilpasse din anvendelse, og integreres problemfrit med robotgrænsefladen og griberen via OnRobots Quick Changer. Implementering går hurtigt, så der er minimal nedetid ved omstilling til nye produkter eller processer. Kalibrering og genkendelse af dele med ét billede tager blot få minutter, og programmering er intuitiv og hurtig. Og med Eyes’ avancerede, prismæssigt overkommelige 2.5D-vision får du dybdeopfattelse og mulighed for at stable dele uden øget kompleksitet. 

Parameters in Location by color and size
maj 06, 2021 | 34535 visninger | 0 synes godt om
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method ""Location by color and size" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.