OnRobot Eyes
Açıklama

OnRobot Eyes, görsel algılamanın neredeyse tüm kolaboratif uygulamalar için kullanılmasını kolay ve uygun maliyetli hale getirir. Eyes; çok çeşitli nesneleri sıralama, dış şekle göre algılanan metal parçalar için CNC makine yönlendirmesi yapma ve yönlendirmenin önemli olduğu alma ve yerleştirme uygulamaları için idealdir. 

  • Tek resimle kalibrasyon, hızlı programlama ve sorunsuz kavrayıcı entegrasyonu sayesinde robotik uygulamalarda hızlı ve kolay bir şekilde görsel algılamadan yararlanın 
  • Uygun maliyetli ve etkili 2.5D görüş, farklı yüksekliklere sahip veya yığın halindeki nesneler için derinlik algılaması sağlar
  • Robota yerleşik bulunan veya harici olarak monte edilen esnek ve uyarlanabilir görüş sistemi neredeyse tüm kolaboratif uygulamalar için idealdir
  • Yapılandırılmamış sınıflandırma, alma ve yerleştirme uygulamalarını herhangi bir robot kolunu kullanarak yüksek güvenilirlik seviyesinde kolayca halledin
  • Birden çok nesneyi tek çekimle algılama, döngü süresini en aza indirir
  • Robotla veya robot olmadan nesneleri renk ve dış hatlarını algılayarak inceleyin ve tutarlı bir kalite sağlayın
  • Otomatik yer işareti, dinamik bir çalışma ortamı ve mobil robot kurulumları sağlar

Eyes, robot koluna veya harici olarak uygulamanıza uygun konum ayarlanarak monte edilebilir. Ayrıca robot arayüzüne ve OnRobot Quick Changer aracılığıyla kavrayıcıya sorunsuz bir şekilde entegre edilir. Hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilebildiği için yeni ürünlere ya da süreçlere geçildiğinde çalışmama süresini en aza indirir. Tek resimle kalibrasyon ve parça tanıma dakikalar içerisinde gerçekleştirilir. Programlama sezgisel ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Eyes'ın gelişmiş ve uygun maliyetli 2.5D görüşü, karmaşaya gerek kalmadan derinliği algılayarak parçaları yerleştirir. 

Parameters in Location by color and size
May 06, 2021 | 34094 izlenme | 0 beğeni
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method ""Location by color and size" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.