HEX E/H
Beschreibung

Die HEX-Software bietet Pfadaufzeichnung, Kraftregelung und spezielle Funktionen für Einfügeaufgaben. Dadurch verringert sich die Integrationszeit für Ihre Produktionslinie. Unsere Sensoren sind für die meisten der gegenwärtig verwendeten Industrieroboterarme geeignet.

  • Der flexible Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren.
  • Die hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
  • Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit.

Gängige Anwendungen sind Polieren, Schleifen, Entgraten und Montage, er kann aber auch für Teach-in-Anwendungen und Kollisionserkennung verwendet werden. Mit den Funktionen zur Pfadaufzeichnung lassen sich zudem selbst komplexe Pfade in Minuten aufzeichnen.

HEX QC Auto-Kalibrierung
Mai 06, 2021 | 65962 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die HEX-Sensoren automatisch kalibrieren können.