HEX E/H
Leírás

A HEX szoftver részét képezi a beillesztési feladatokhoz használható útvonalrögzítés, erőszabályozás és különleges funkciók. Ennek eredményeképpen csökken a gyártósori integráció időigénye. Érzékelőink kialakításánál az volt a cél, hogy a legtöbb jelenleg használt ipari robot karjára illeszkedjenek.

  • Ez a rugalmasan alkalmazható érzékelő olyan folyamatokba is elhozza az automatizálást, amelyeknél ez korábban nem volt lehetséges
  • A nagy pontosságú érzékelővel dolgozó technológia 95%-kal jobb minőséget kínál a beillesztési és összeszerelési feladatok során
  • A könnyű programozhatóság révén még az összetett polírozási feladatok is kevesebb mint egy nap alatt konfigurálhatók

Gyakori alkalmazási környezetei közé tartozik a polírozás, csiszolás, sorjázás, köszörülés és összeszerelés, de használható betanításra és ütközésérzékelésre is, az útvonal-rögzítési funkciók révén pedig percek alatt rögzíthetők összetett útvonalak.

HEX auto-calibrating
máj 06, 2021 | 66084 megtekintés | 0 kedvelés
This video shows how to auto-calibrate the HEX sensors.