2FG7
Beschreibung

Der 2FG7 ist kleiner und kraftvoller als andere Zwei-Finger-Greifer und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Platzverhältnissen. Mit einer maximalen Nutzlast von 11 kg (24,3 lb), einem externen Greifbereich von bis zu 73 mm (2,87 in) und einer Greifkraft von 20 N bis 140 N ist der vielseitige 2FG7 auch problemlos für schwere und sperrige Werkstücke einsetzbar. Mit der Schutzart IP67 für raue Umgebungen und der ISO Klasse 5-Zertifizierung für den Einsatz in Reinräumen, ist der 2FG7 zudem fast überall dort einsetzbar, wo Sie ihn benötigen. 

  • 2FG7 – Unkomplizierter Parallelgreifer für beengte Platzverhältnis und hohe Traglasten
  • Dieser einfach zu programmierende, kollaborative Parallelgreifer ist mit allem ausgerüstet, was für einen schnellen Einsatz in vielfältigen Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
  • Der kraftvolle Parallelgreifer kann problemlos in beengten Bereichen und für hohe Traglasten eingesetzt werden
  • Erhöhen Sie die Kapitalrendite mit diesem flexiblen, intelligenten und präzisen Greifer, der sich problemlos an jede erdenkliche Anwendung anpassen lässt. 
  • Beinahe überall schnell und flexibel einsetzbar, inklusive Schutzart IP67 für raue Umgebungen und ISO Klasse 5-Zertifizierung für die Anwendung in Reinräumen.

Im Gegensatz zu komplexen und teuren pneumatischen Greifern lassen sich Einstellungen für Kraft, Geschwindigkeit und Hub des elektrischen 2FG7 über eine intuitive Software-Benutzeroberfläche spielend leicht programmieren. Intelligentes Feedback wie Grifferkennung und Erkennung von Griffverlust optimiert die Genauigkeit. Genau wie die anderen unkomplizierten, rein elektrisch betriebenen Greifer der OnRobot-Produktfamilie, kommt auch der 2FG7 ganz ohne komplizierte, kostenintensive Druckluftsysteme aus. 

WebLytics – Erste Schritte
Nov. 02, 2021 | 763521 Aufrufe | 1 Gefällt
Erklärung der allgemeinen Funktionsarchitektur, der Installation von WebLytics und der Aktivierung der Software mit Lizenz
1. WebLytics – Erste Schritte
2. WebLytics-Softwareinstallation
3. WebLytics-Funktionen