VG10
説明

VG10の調整可能な真空およびグリップアームは、多様な大きさや形状のワークピースを扱う作業に理想的です。

  • VG10-柔軟でカスタマイズ可能な電気真空グリッパー
  • ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを設定すれば、すぐに導入できる展開により、生産性と設備投資回収性が向上します
  • 外部の空気供給が不要で、メンテナンスコストの削減と迅速な導入が可能です
  • デュアルグリッピング機能により、サイクルタイムの短縮を実現します
  • 有効荷重 15 kg(35ポンド)

VG10はデュアル吸引グリッパーです。すなわち、バキュームグリッパーの右側と左側をアクティブにして、独立してそれぞれのタスクを行うことができます。そうすることで、生産ラインの全体の効率性を高め、サイクルタイムを短縮できます。

HEX はじめに
10月 05, 2021 | 63760 閲覧 | 0 いいね
HEX グリッパーパッケージの内容と各パーツの説明
1. HEX はじめに
2. HEX の機械的および電気的セットアップ
3. HEX の特徴

アプリケーション

関連アプリケーション領域

ロボット統合

関連ロボットブランド
登録
おかえりなさい
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.