VG10
Descriere

Vidul reglabil și brațele reglabile de prindere ale graifărului VG10 îl fac ideal pentru operații ce implică piese de prelucrat având multiple mărimi și forme.

  • VG10 - graifăr cu vid, flexibil, reglabil electric
  • Instalarea imediată—introducerea în brațul robotului și configurarea graifărului pentru adaptare la produs—asigură o productivitate ridicată și un factor ROI performant.
  • Faptul că nu este necesară alimentarea cu aer comprimat reduce costurile de întreținere și accelerează instalarea.
  • Funcția de prindere dublă permite obținerea unei durate mai mici a ciclului.
  • Sarcină admisă 15 KG (35 LB)

VG10 este un graifăr dual cu aspirație, ceea ce înseamnă că puteți activa partea sa din dreapta și cea din stânga pentru a efectua operații diferite, independente una de alta. În felul acesta se scurtează durata ciclului și, în plus, se optimizează eficiența generală a liniei de producție.

HEX getting started
Oct 05, 2021 | 63752 vizualizări | 0 like-uri
Walkthrough of the content in the HEX package, with description of individual parts
1. HEX getting started
2. HEX mechanical & electrical setup
3. HEX features

Aplicații

Zonă de aplicații relevante

Integrarea robotului

Mărci relevante de roboți
Înscriere
Bun venit înapoi
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.