VG10
Açıklama

VG10'un ayarlanabilir vakumlu ve kavrayıcı kolları farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarını işlemeyi gerektiren operasyonlar için idealdir.

  • VG10 esnek, ayarlanabilir elektrikli ve vakumlu bir kavrayıcıdır
  • Doğrudan robot koluna yerleştirilebilen ve ürüne uygun şekilde yapılandırılabilen, kullanıma hazır kavrayıcı hızlı bir şekilde verimlilik ve yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar.
  • Harici hava kaynağı gerektirmemesi sayesinde bakım masraflarını düşürür ve uygulamayı hızlandırır.
  • Çift kavrama işlevi sayesinde döngü süresi kısalır.
  • 15 kg (35 lb) taşıma kapasitesi sağlar

Çift vakumlu kavrayıcı VG10, vakumlu kavrayıcının sağ ve sol kısımlarını bağımsız bir şekilde etkinleştirerek aynı anda farklı görevler gerçekleştirmenize imkân tanır. Bu şekilde üretim hattınızın genel verimliliğini optimize edebilir ve döngü sürenizi kısaltabilirsiniz.

HEX getting started
Eki 05, 2021 | 63751 izlenme | 0 beğeni
Walkthrough of the content in the HEX package, with description of individual parts
1. HEX getting started
2. HEX mechanical & electrical setup
3. HEX features

Uygulamalar

İlgili uygulama alanları

Robot entegrasyonu

İlgili robot markaları
Kaydol
Tekrar Hoş Geldiniz
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.