VG10
Beschrijving

De VG10 beschikt over een vacuüm en grijperarmen die instelbaar zijn, waardoor hij verschillende werkstukken in een grote verscheidenheid aan maten en vormen kan verwerken.

  • VG10 - flexibele, aanpasbare, elektrische vacuümgrijper
  • Meteen inzetbaar - sluit deze grijper aan op de robotarm en configureer hem, zodat deze op het product past - dit zorgt voor snelle productiviteit en hoge ROI.
  • Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid.
  • De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur.
  • Laadvermogen 15 kg (35 lb)

De VG10 is een dubbele vacuümgrijper, wat inhoudt dat u de rechter- en linkerkant van de vacuümgrijper kunt activeren om verschillende taken onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit versnelt de cyclustijd en optimaliseert de algehele efficiëntie van uw productielijn.

HEX getting started
okt 05, 2021 | 63756 weergaven | 0 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the HEX package, with description of individual parts
1. HEX getting started
2. HEX mechanical & electrical setup
3. HEX features

Toepassingen

Relevante toepassingsgebieden

Robot integratie

Relevante robotmerken
Inschrijven
Welkom terug
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.