RG2-FT
説明

RG2-FTは、センシングとインテリジェンスが追加された最先端のグリッパーです。力/トルクおよび近接センサーが内蔵され、極めて正確な自動化が可能です。これにより、まるで同僚がサポートしてくれるようにロボットとの協働が実現します。

  • RG2-FT - 内蔵の力/トルクおよび近接センサーを備えたスマートロボットグリッパー
  • 正確なセンシングにより、繊細なピックアンドプレース工程の不良率を最大60%削減し、生産品質を向上します
  • 簡単にプログラムできるセンシング機能により、ロボットは作業者の三本目の腕のように機能して人間と協調して部品を受け渡しします
  • これまで不可能だった挿入作業の自動化が可能になり、運用コストを40%削減します

挿入作業をより速く、より正確に行えます。人間が苦手なピン挿入の作業を簡単にこなしてくれます。高度なセンサー技術により、組立時にグリッパーが部品を正しく装着したことをロボット伝えることができます。RG2-FTは生産性が高く迅速な展開が可能なため統合作業にかかるエンジニアリングを短縮することができます。 

近接センサーを使用したRG2-FT部品の場所
5月 06, 2021 | 36820 閲覧 | 0 いいね
近接センサーを使用して部品の位置を確認する例を説明する動画