HEX E/H QC
설명

HEX 소프트웨어에는 경로 기록, 힘 제어 및 삽입 작업을 위한 특수 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 생산 라인의 통합 시간이 단축됩니다. 당사의 센서는 현재 대부분의 산업용 로봇 암에 맞도록 설계되었습니다.

  • 유연한 센서가 탑재되어 있어 이전에는 불가능했던 공정까지 자동화 가능성을 활짝 열어줍니다
  • 고정밀 센서 기술이 적용되어 삽입 및 조립 작업에서 품질이 95% 이상 개선됩니다.
  • 프로그래밍이 간편하여 복잡한 연마 작업과 실행에 하루도 채 걸리지 않습니다

일반적으로 사용되는 응용 분야는 광택, 샌딩, 디버링, 연삭 및 조립 등이 있지만, 티치 인(teach-in) 및 충돌 감지에도 사용할 수 있으며 경로 기록 기능을 통해 몇 분 이내에 복잡한 경로를 기록할 수 있습니다.
HEX QC
는 내장형 QC(Quick Changer)가 탑재되어 있어 HEX와 다릅니다.

Compute Box 기본 설정
5월 07, 2021 | 769803 보기 | 0 좋아요
본 동영상은 compute Box의 기본 IP 주소와 DIP 스위치 설정을 보여줍니다