HEX E/H QC
Kuvaus

HEX-ohjelmistoon sisältyy polun tallentaminen, voimanhallinta ja erityisominaisuudet asetustehtäviin. Tämä vähentää integraatioaikaa tuotelinjastosi osalta. Anturimme on suunniteltu sopimaan suurimpaan osaan tämänhetkisiä robottivarsia.

  • Joustava anturi laajentaa automaatiomahdollisuudet aiemmin mahdottomiin prosesseihin.
  • Tarkka anturiteknologia tarjoaa jopa 95 % parempaa laatua asetus- ja kokoonpanotehtäviä suoritettaessa.
  • Helppo ohjelmointi mahdollistaa monimutkaistenkin kiillotustehtävien aloittamisen alle päivässä.

Yleiset käyttösovellukset ovat kiillotus, hionta, purseiden poisto, jauhaminen ja kokoaminen. Laitetta voidaan käyttää myös opettamiseen ja törmäyksien tunnistukseen, ja polun tallennustoiminnoilla voit tallentaa monimutkaiset polut minuuteissa.
HEX QC eroaa HEXistä, koska siinä on sisäänrakennettu QC (Quick Changer).

Compute Box default settings
Toukokuu 07, 2021 | 769496 katselukertaa | 0 tykkäystä
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box