HEX E/H QC
Beskrivelse

HEX-softwaren omfatter ruteregistrering, kraftstyring og specialfunktioner til isætningsopgaver. Dette betyder reduceret integrationstid for din produktionslinje. Vores sensorer er designet til at passe sammen med de fleste industrielle robotarme på markedet.

  • Fleksibel sensor gør det muligt at automatisere processer, der hidtil ikke har kunnet automatiseres.
  • Sensorteknologi med høj nøjagtighed giver 95 % bedre kvalitet ved isætnings- og samleopgaver.
  • Nem programmering får selv komplekse poleringsopgaver op at køre på mindre end en dag.

Almindelige applikationer omfatter polering, slibning, afgratning, fræsning og samling, men sensorerne kan også bruges til undervisning og nedbrudsdetektering – og med ruteregistrering kan du registrere komplekse ruter på få minutter.
HEX QC adskiller sig fra HEX, da den har en indbygget QC (Quick Changer)

Compute Box default settings
maj 07, 2021 | 770834 visninger | 0 synes godt om
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box