HEX E/H QC
Opis

Oprogramowanie HEX oferuje konfigurację rejestru ścieżki, sterowanie siłą i specjalne funkcje z zakresu zadań operacji umieszczania. Oznacza to znaczne skrócenie czasu integracji z daną linią produkcyjną. Nasze czujniki są przeznaczone do większości stosowanych obecnie ramion robotów przemysłowych.

  • Elastyczny czujnik pozwala automatyzować procesy wcześniej niemożliwe do zautomatyzowania.
  • Technologia czujników o wysokiej dokładności podnosi o 95% jakość w zakresie zadań związanych z umieszczaniem i montażem poszczególnych elementów
  • Czujnik można łatwo zaprogramować, co pozwala rozpocząć proces skomplikowanego polerowania w czasie krótszym niż jeden dzień.

Czujniki te są powszechnie stosowanie w takich operacjach, jak polerowanie, piaskowanie, stępianie, szlifowanie i montaż, ale mogą one również być stosowane w operacjach uczenia i wykrywania kolizji, a dzięki funkcjom rejestru ścieżki istnieje możliwość zarejestrowania złożonej ścieżki w zaledwie kilka minut.
Oprogramowanie HEX QC różni się tym od HEX, że posiada wbudowaną zmieniarkę QC (Quick Changer).

Compute Box default settings
Maj 07, 2021 | 769670 wyświetlenia | 0 polubienia
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box