2FGP20 gripper
Descriere

Gripper-ul electric de paletizare OnRobot 2FGP20 oferă o cursă largă și brațe personalizabile pentru a manevra facil cutii grele sau deschise, produse pregătite pentru raft și alte containere care nu pot fi manevrate cu gripper-ele tradiționale cu vid, de exemplu containerele Euro (lăzile de plastic KLT). 

  • Gripper-ul de paletizare cu versatilitate superioară cu cursă largă și brațe personalizabile manevrează cutii grele sau deschise, produse pregătite pentru raft și alte containere care nu pot fi manevrate cu gripper-ele tradiționale cu vid.
  • Gripper-ul cu vid integrat manevrează foile antiderapante fără a schimba gripper-ul sau a necesita o altă metodă de manevrare
  • Gripper-ul disponibil la raft economisește un efort de proiectare semnificativ și reduce timpul de implementare
  • Gripper-ul electric oferă implementarea rapidă imediată, fără complexitate și costuri de alimentare externă cu aer

Ca toate gripper-ele electrice OnRobot, FGP20 oferă o implementare rapidă, imediată, cu programare intuitivă. Un gripper cu vid integrat plasează foile antiderapante fără a schimba gripper-ul sau a necesita o altă metodă de manevrare. Gripper-ul 2FGP20 are o sarcină utilă versatilă de 9 kg (inclusiv gripper-ul), făcându-l ideal pentru manevrarea cutiilor sau pungilor de alimente și a articolelor tip tetrapack, dar și a bunurilor de larg consum cu mișcare rapidă, cum ar fi articolele de toaletă, produsele cosmetice și produsele farmaceutice. 

Avantaj:

  • Soluție flexibilă
  • Timp de implementare scurt
  • Economie de costuri
FANUC CRX tool flange communication setup
Mai 11, 2021 | 59711 vizualizări | 1 like-uri
Learn how to set the Ethernet IP mappings and setup the software when using the FANUC CRX robot tool flange communication

Aplicații

Zonă de aplicații relevante

Integrarea robotului

Mărci relevante de roboți
Înscriere
Bun venit înapoi
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.