2FGP20 gripper
Beskrivning

OnRobots elektriska gripare 2FGP20 har en bred slaglängd och anpassningsbara armar för att enkelt hantera tunga eller öppna lådor, hyllfärdiga produkter och andra behållare t.ex. europeiska behållare (KLT-behållare i plast) som inte kan hanteras med traditionella vakuumgripare.

  • Mycket mångsidig palleteringsgripare med bred slaglängd och anpassningsbara armar för hantering av tunga eller öppna lådor, hyllfärdiga produkter och andra behållare som inte kan greppas med vakuum.
  • Integrerad vakuumgripare hanterar slip sheets utan att behöva byta gripare eller att en annan hanteringsmetod krävs.
  • Gripare är redo för omedelbar användning, vilket sparar in mycket ingenjörsarbete och förkortar driftsättningstiden
  • En elektrisk gripare som ger en snabb och omedelbar driftsättning utan den komplexitet och kostnad som extern lufttillförsel innebär

Liksom alla OnRobots elektriska gripare ger FGP20 snabb, omedelbar driftsättning med intuitiv programmering. En integrerad vakuumgripare placerar slip sheets utan att behöva byta gripare eller att en annan hanteringsmetod krävs. 2FGP20-griparen har en mångsidig nyttolast på 9 kg (inklusive gripare), vilket gör den idealisk för hantering av matlådor eller påsar och tetraförpackade föremål samt snabbrörliga konsumtionsvaror som toalettartiklar, kosmetika och farmaceutiska produkter. 

Fördel:

  • Flexibel lösning
  • Kort driftsättningstid
  • Kostnadsbesparande
FANUC CRX tool flange communication setup
maj 11, 2021 | 59815 vyer | 1 likes
Learn how to set the Ethernet IP mappings and setup the software when using the FANUC CRX robot tool flange communication

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.