2FGP20 gripper
Leírás

Az OnRobot 2FGP20 elektromos fogószerkezet széles befogást és testreszabható karokat biztosít, amelyekkel könnyedén mozgathatja a nehéz vagy nyitott dobozokat, a polcrakész termékeket, illetve a hagyományos vákuumos fogószerkezetekkel nem mozgatható egyéb tárolókat, mint például az Euro tárolókat (műanyag KLT ládák). 

  • Rendkívül sokoldalú raklapozó fogószerkezet, mely széles befogást és testreszabható karokat biztosít a nehéz vagy nyitott dobozok, a polcrakész termékek és olyan egyéb tárolók mozgatásához, amelyeket vákuummal nem lehet megfogni
  • Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes mozgatni a papír raklapokat
  • Az azonnal bevethető fogószerkezet jelentős mérnöki munkát takarít meg és lecsökkenti az üzembeállítási időt
  • Az elektromágneses fogószerkezet gyors, azonnali üzembeállítást kínál, emellett pedig a külső levegőellátás bonyolultságával és költségeivel sem kell számolnia

A többi OnRobot elektromos fogószerkezethez hasonlóan az FGP20 is gyors, azonnali üzembeállítást és intuitív programozást biztosít. Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes elhelyezni a papír raklapokat. A 2FGP20 fogószerkezet rugalmas, 9 kg-ig terjedő hasznos teherbírással rendelkezik (fogószerkezettel együtt), így ideális az élelmiszerdobozok vagy tasakok és a tetrapakkos termékek, illetve a gyorsan forgó fogyasztási cikkek, mint például a piperecikkek, a kozmetikumok és a gyógyszeripari termékek mozgatására. 

Előny:

  • Rugalmas megoldás
  • Gyors üzembeállítás
  • Költséghatékony
FANUC CRX tool flange communication setup
máj 11, 2021 | 59717 megtekintés | 1 kedvelés
Learn how to set the Ethernet IP mappings and setup the software when using the FANUC CRX robot tool flange communication

Alkalmazások

Releváns alkalmazási területek

Robot integráció

Releváns robotmárkák
Felhasználó létrehozása
Üdvözöljük újra!
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.