2FGP20 gripper
Leírás

Az OnRobot 2FGP20 elektromos fogószerkezet széles befogást és testreszabható karokat biztosít, amelyekkel könnyedén mozgathatja a nehéz vagy nyitott dobozokat, a polcrakész termékeket, illetve a hagyományos vákuumos fogószerkezetekkel nem mozgatható egyéb tárolókat, mint például az Euro tárolókat (műanyag KLT ládák). 

  • Rendkívül sokoldalú raklapozó fogószerkezet, mely széles befogást és testreszabható karokat biztosít a nehéz vagy nyitott dobozok, a polcrakész termékek és olyan egyéb tárolók mozgatásához, amelyeket vákuummal nem lehet megfogni
  • Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes mozgatni a papír raklapokat
  • Az azonnal bevethető fogószerkezet jelentős mérnöki munkát takarít meg és lecsökkenti az üzembeállítási időt
  • Az elektromágneses fogószerkezet gyors, azonnali üzembeállítást kínál, emellett pedig a külső levegőellátás bonyolultságával és költségeivel sem kell számolnia

A többi OnRobot elektromos fogószerkezethez hasonlóan az FGP20 is gyors, azonnali üzembeállítást és intuitív programozást biztosít. Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes elhelyezni a papír raklapokat. A 2FGP20 fogószerkezet rugalmas, 9 kg-ig terjedő hasznos teherbírással rendelkezik (fogószerkezettel együtt), így ideális az élelmiszerdobozok vagy tasakok és a tetrapakkos termékek, illetve a gyorsan forgó fogyasztási cikkek, mint például a piperecikkek, a kozmetikumok és a gyógyszeripari termékek mozgatására. 

Előny:

  • Rugalmas megoldás
  • Gyors üzembeállítás
  • Költséghatékony
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212978 megtekintés | 1 kedvelés
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.