2FGP20 gripper
Opis

Chwytak elektryczny OnRobot 2FGP20 wyróżnia się szerokim posuwem i konfigurowalnymi ramionami do łatwego przeładunku ciężkich lub otwartych pudeł, produktów gotowych i innych pojemników, takich jak pojemniki euro (plastikowe pojemniki KLT), których nie można przenosić przy pomocy tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych.

  • Bardzo uniwersalny chwytak paletyzujący wyróżnia się szerokim posuwem i konfigurowalnymi ramionami do obsługi ciężkich lub otwartych pudeł, produktów gotowych i innych pojemników, których nie można przenosić przy pomocy tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych.
  • Zintegrowany chwytak podciśnieniowy przenosi przekładki bez konieczności zmiany chwytaka lub stosowania innej metody przenoszenia.
  • Gotowy chwytak pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
  • Chwytak elektryczny oferuje szybkie, gotowe i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem

Podobnie jak wszystkie inne chwytaki elektryczne OnRobot, chwytak FGP20 zapewnia szybkie, gotowe do wdrożenia rozwiązanie dzięki intuicyjnemu programowaniu. Zintegrowany chwytak podciśnieniowy układa przekładki bez konieczności zmiany chwytaka lub stosowania innej metody przenoszenia. Chwytak 2FGP20 ma uniwersalny udźwig 9 kg (łącznie z chwytakiem), dzięki czemu idealnie nadaje się do przenoszenia pudełek lub torebek z żywnością oraz produktów w opakowaniach tetra-pak, a także towarów szybko rotujących, takich jak przybory toaletowe, kosmetyki i produkty farmaceutyczne. 

Korzyść:

  • Elastyczne rozwiązanie
  • Krótki czas wdrożenia
  • Obniżenie kosztów
Palletizing optimization of box pick position
sie 05, 2022 | 212811 wyświetlenia | 1 polubienia
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.