2FGP20 gripper
Beschrijving

De OnRobot 2FGP20 elektrische grijper biedt een brede slag en aanpasbare armen om makkelijk zware of open dozen, schapklare producten en andere containers, zoals euro containers (plastic KLT bakken) te hanteren die niet kunnen worden verplaatst met traditionele vacuümgrijpers.

  • Veelzijdige palletiseergrijper die een brede slag en aanpasbare armen heeft om zware of open dozen, schapklare producten en andere containers te hanteren die niet met vacuüm kunnen worden gegrepen.
  • De geïntegreerde vacuüm grijper hanteert tussenbladen zonder de grijper te veranderen of een andere verwerkingsmethode nodig te hebben.
  • Kant-en-klare grijper die aanzienlijke technische inspanningen bespaart en de implementatietijd verkort.
  • De elektrische grijper biedt snelle out-of-the-box implementatie zonder kosten van externe luchttoevoer

Zoals alle OnRobot elektrische grijpers biedt de FGP20 snelle out-of-the-box implementatie met intuïtieve programmering. Een geïntegreerde vacuümgrijper plaatst tussenbladen zonder de grijper te veranderen of een andere verwerkingsmethode te vereisen. Met zijn veelzijdig laadvermogen van 9kg (inclusief de grijper) is de 2FGP20 grijper ideaal voor het hanteren van voedseldozen of zakjes en tetra-verpakte artikelen, snelverkopende consumentengoederen zoals toiletartikelen, cosmetica en farmaceutische producten. 

Voordeel:

  • Flexibele oplossing
  • Korte implementatietijd
  • Kostenbesparend
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212865 weergaven | 1 vind-ik-leuks
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.