2FGP20 gripper
Kuvaus

Sähköinen OnRobot 2FGP20-tarttuja tarjoaa laajan otteen ja mukautettavat varret painavien tai aukinaisten laatikoiden helppoon käsittelyyn, hyllyvalmiille tuotteille sekä muille säiliöille, kuten Euro-säiliöt (muoviset KLT-säiliöt), joita ei voida käsitellä perinteisillä imutarraajilla. 

  • Erittäin monipuolinen lavaaja-tarttuja, joka takaa laajan otteen ja mukautettavat varret painavien tai aukinaisten laatikoiden käsittelyyn, hyllyvalmiille tuotteille sekä muille säiliöille, joita ei voida käsitellä perinteisillä imutarraajilla
  • Integroitu imutarraaja käsittelee väliarkkeja tarttujaa vaihtamatta tai vaatimatta ilman muita käsittelymenetelmiä.
  • Heti käyttöönotettava tarttuja säästää huomattavasti suunnittelutyötä ja lyhentää käyttöönottoaikaa
  • Sähkötarttujan saa heti käyttöön ilman ulkoisen ilmansyötön monimutkaisuutta ja kustannuksia

Kuten kaikki OnRobotin sähkökäyttöiset tarttujat, FGP20 tarjoaa nopean ja heti valmiin käyttöönoton intuitiivisella ohjelmoinnilla. Integroitu imutarraaja asettaa väliarkkeja tarrainta vaihtamatta tai vaatimatta ilman muita käsittelymenetelmiä. 2FGP20-tarttujan kattava hyötykuorma on 9 kg (tarttuja mukaan lukien), joten se sopii ihanteellisesti elintarvikelaatikoiden tai pussien ja tetrapakattujen tavaroiden sekä nopeasti liikkuvien kulutushyödykkeiden, kuten hygieniatuotteiden, kosmetiikka- ja lääketuotteiden käsittelyyn. 

Etu:

  • Joustava ratkaisu
  • Lyhyt käyttöönottoaika
  • Kustannuksia säästävä
Palletizing optimization of box pick position
Elo 05, 2022 | 212838 katselukertaa | 1 tykkäystä
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.