2FGP20 gripper
Beskrivelse

OnRobot 2FGP20 – elektrisk griper med bred vandring og tilpassbare armer som enkelt håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere, som f.eks. eurokasser (KLT-kasser i plast), som ikke kan håndteres med tradisjonelle vakuumgripere. 

  • Svært allsidig palleteringsgriper med bred vandring og tilpassbare armer som håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere som ikke kan gripes med vakuum
  • Integrert vakuumgriper som håndterer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode
  • Griper som selges som lagervare og sparer for et betydelig ingeniørarbeid og forkorter utplasseringstiden
  • Elektrisk magnetisk griper som gir rask utplassering uten en kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel

Som alle elektriske gripere fra OnRobot gir FGP20 rask, direkte utplassering med intuitiv programmering. En integrert vakuumgriper plasserer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode. 2FGP20-griperen har en allsidig nyttelast på 9 kg (inkludert griper), noe som gjør den ideell for å håndtere esker eller poser med mat og tetrapakkede varer samt FMCG-varer, som f.eks. toalettartikler, kosmetikk og farmasøytiske produkter. 

Fordel:

  • Fleksibel løsning
  • Kort utplasseringstid
  • Kostnadsbesparende
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212846 visninger | 1 liker
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.