2FGP20 gripper
설명

OnRobot 2FGP20 전동 그리퍼는 무겁거나 열린 상자, 선반 준비 제품 및 기존 진공 그리퍼로는 처리할 수 없는 유로 컨테이너(플라스틱 KLT 용기)와 같은 기타 컨테이너를 쉽게 처리할 수 있도록 넓은 스트로크와 사용자 지정 가능 암을 제공합니다. 

  • 다목적 팔레트화 그리퍼는 광범위한 스트로크와 사용자 지정 가능 암을 제공해 무겁거나 열린 상자, 바로 판매 가능한 제품 및 기존 진공 그리퍼로 처리 할 수 없었던 기타 컨테이너를 처리 할 수 있습니다.
  • 통합된 진공 그리퍼는 그리퍼 변경이나 다른 촉진 수단 없이 슬립 시트를 처리합니다.
  • 바로 사용이 가능한 그리퍼로 엔지니어의 막중한 노력을 절약하고 배치 시간을 줄입니다.
  • 전동 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 필요하지 않아 개봉 즉시 빠른 배치가 가능합니다.

다른 OnRobot 전동 그리퍼와 같이, FGP20은 신속, 개봉 즉시 직관적인 프로그래밍으로 배치가 됩니다. 통합된 진공 그리퍼는 그리퍼 변경 또는 다른 조장 방법이 필요 없이 슬립 시트를 배치합니다. 2FGP20 그리퍼는 9kg(그리퍼 포함)의 다용도 페이로드이며, 식품 상자 또는 주머니, 테트라 팩 항목을 처리하는데 이상적일뿐 아니라 신속하게 이동하는 고객 제품 예를 들어, 화장지, 화장품 및 약품 등에 이상적입니다. 

이점:

  • 유연한 솔루션
  • 배치 시간 단축
  • 비용 절감
상자 선택 위치에서 팔레트화 최적
8월 05, 2022 | 212887 보기 | 1 좋아요
더 높은 상자 정확성을 위해 팔레트화시 선택 위치 검사 및 최적화 방법