2FGP20 gripper
Beskrivelse

OnRobot 2FGP20 – elektrisk griper med bred vandring og tilpassbare armer som enkelt håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere, som f.eks. eurokasser (KLT-kasser i plast), som ikke kan håndteres med tradisjonelle vakuumgripere. 

  • Svært allsidig palleteringsgriper med bred vandring og tilpassbare armer som håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere som ikke kan gripes med vakuum
  • Integrert vakuumgriper som håndterer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode
  • Griper som selges som lagervare og sparer for et betydelig ingeniørarbeid og forkorter utplasseringstiden
  • Elektrisk magnetisk griper som gir rask utplassering uten en kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel

Som alle elektriske gripere fra OnRobot gir FGP20 rask, direkte utplassering med intuitiv programmering. En integrert vakuumgriper plasserer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode. 2FGP20-griperen har en allsidig nyttelast på 9 kg (inkludert griper), noe som gjør den ideell for å håndtere esker eller poser med mat og tetrapakkede varer samt FMCG-varer, som f.eks. toalettartikler, kosmetikk og farmasøytiske produkter. 

Fordel:

  • Fleksibel løsning
  • Kort utplasseringstid
  • Kostnadsbesparende
Compute Box default settings
Mai 07, 2021 | 769462 visninger | 0 liker
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box