2FGP20 gripper
Popis

Paletizační uchopovač OnRobot 2FGP20 nabízí široké rozpětí a nastavitelná ramena pro manipulaci s těžkými nebo otevřenými krabicemi, produkty určenými do regálů a dalšími kontejnery, např. Euro kontejnery (plastovými nádobami KLT), pro manipulaci s nimiž nelze použít tradiční podtlakové uchopovače. 

  • Velmi univerzální paletizační uchopovač nabízí široké rozpětí a nastavitelná ramena pro manipulaci s těžkými nebo otevřenými krabicemi, produkty určenými do regálů a dalšími kontejnery, které nelze uchopovat s použitím tradičních podtlakových uchopovačů
  • Integrovaný podtlakový uchopovač manipuluje s prokladovými archy bez změny uchopovače nebo potřeby jiného způsobu manipulace
  • Okamžitě použitelný uchopovač šetří značné množství technické práce a zkracuje dobu nasazení
  • Elektrický uchopovač nabízí rychlé nasazení bez komplikovaného nastavení a nákladů na externí přívod stlačeného vzduchu

Stejně jako všechny elektrické uchopovače OnRobot, FGP20 umožňuje rychlé nasazení bez nutnosti úprav a intuitivní programování. Integrovaný podtlakový uchopovač umísťuje prokladové archy bez změny uchopovače nebo potřeby jiného způsobu manipulace. Uchopovač 2FGP20 nabízí univerzální užitečné zatížení 9 kg (včetně uchopovače), a tak je ideální pro manipulaci s krabicemi, sáčky a kartony v potravinářství i s rychloobrátkovým zbožím, např. toaletními potřebami, kosmetikou a farmaceutickými produkty. 


Výhod:

  • Flexibilní řešení
  • Krátká doba nasazení
  • Úspora nákladů
Compute Box default settings
Kvě 07, 2021 | 769308 shlédnutí | 0 Oblíbené
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box