2FGP20 gripper
Descrição

A garra de paletização OnRobot 2FGP20 oferece um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular facilmente caixas pesadas ou abertas e outros recipientes tais como recipientes Euro (caixas de plástico KLT) que não podem ser manipulados com as garras de vácuo tradicionais. 

  • Garra de paletização altamente versátil com um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular caixas pesadas ou abertas, produtos prontos para comercialização e outros recipientes que não podem ser manipulados com vácuo
  • Uma garra de vácuo integrada manipula paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação
  • A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
  • A garra elétrica permite uma implementação rápida sem instalação e sem a complexidade e os custos do fornecimento de ar externo

Tal como todas as garras elétricas OnRobot, a FGP20 oferece uma implementação rápida e sem necessidade de instalação com uma programação intuitiva. Uma garra de vácuo integrada coloca paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação. A garra 2FGP20 tem uma carga versátil de 9 kg (incluindo a garra), o que a torna ideal para manipular caixas de produtos alimentares ou sacos e embalagens Tetra Pak, bem como produtos de grande consumo tais como artigos de higiene, cosméticos e produtos farmacêuticos. 

Vantagem:

  • Solução flexível
  • Tempo de implementação reduzido
  • Económica
FANUC CRX tool flange communication setup
Maio 11, 2021 | 59718 visualizações | 1 gostos
Learn how to set the Ethernet IP mappings and setup the software when using the FANUC CRX robot tool flange communication

Colaborativas

Áreas de aplicação relevantes

Integração do robô

Marcas de robôs relevantes
Inscrever-se
Seja novamente bem-vindo
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.