2FGP20 gripper
Description

Le préhenseur électrique OnRobot 2FGP20 offre une large course et des bras personnalisables afin de manipuler des boîtes lourdes ou ouvertes, des produits prêts à être mis en rayon et d'autres contenants comme les euro-conteneurs (bacs en plastique KLT) qui ne peuvent pas être manipulés avec les préhenseurs à vide traditionnels. 

  • Préhenseur de palettisation très polyvalent offrant une large course et des bras personnalisables afin de manipuler des boîtes lourdes ou ouvertes, des produits prêts à être mis en rayon et d'autres contenants qui ne peuvent pas être manipulés avec des préhenseurs à vide
  • Un préhenseur à vide intégré traite les intercalaires sans changer de préhenseur ni nécessiter une autre méthode de manipulation
  • Un préhenseur de stock permet d’économiser d’importants efforts d’ingénierie et réduit le temps de déploiement
  • Le préhenseur électrique offre un déploiement rapide et prêt à fonctionner sans la complexité et le coût d'une alimentation en air externe

Comme tous les préhenseurs électriques OnRobot, le FGP20 offre un déploiement prêt à l’emploi avec une programmation intuitive. Un préhenseur à vide intégré place les intercalaires sans changer de préhenseur ni nécessiter une autre méthode de manipulation. Le préhenseur 2FGP20 possède une charge utile polyvalente de 9 kg (préhenseur compris), ce qui en fait un outil idéal pour la manutention de boîtes ou de sachets d’aliments et les articles à emballage Tetra Pak, ainsi que les biens de consommation courante comme les articles de toilette, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. 

Avantage:

  • Solution flexible
  • Court temps de déploiement
  • Économie de coûts
Configuration des communications de bride d'outil FANUC CRX
mai 11, 2021 | 59721 vues | 1 Mentions J’aime
Découvrez comment définir les mappages Ethernet IP et configurer le logiciel quand vous utilisez la communication avec bride d'outil de robot

Applications

Domaines d'application pertinents

Intégration de robot

Marques de robots pertinentes
S'inscrire
Contents de vous revoir
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.