2FGP20 gripper
Description

Le préhenseur électrique OnRobot 2FGP20 offre une large course et des bras personnalisables afin de manipuler des boîtes lourdes ou ouvertes, des produits prêts à être mis en rayon et d'autres contenants comme les euro-conteneurs (bacs en plastique KLT) qui ne peuvent pas être manipulés avec les préhenseurs à vide traditionnels. 

  • Préhenseur de palettisation très polyvalent offrant une large course et des bras personnalisables afin de manipuler des boîtes lourdes ou ouvertes, des produits prêts à être mis en rayon et d'autres contenants qui ne peuvent pas être manipulés avec des préhenseurs à vide
  • Un préhenseur à vide intégré traite les intercalaires sans changer de préhenseur ni nécessiter une autre méthode de manipulation
  • Un préhenseur de stock permet d’économiser d’importants efforts d’ingénierie et réduit le temps de déploiement
  • Le préhenseur électrique offre un déploiement rapide et prêt à fonctionner sans la complexité et le coût d'une alimentation en air externe

Comme tous les préhenseurs électriques OnRobot, le FGP20 offre un déploiement prêt à l’emploi avec une programmation intuitive. Un préhenseur à vide intégré place les intercalaires sans changer de préhenseur ni nécessiter une autre méthode de manipulation. Le préhenseur 2FGP20 possède une charge utile polyvalente de 9 kg (préhenseur compris), ce qui en fait un outil idéal pour la manutention de boîtes ou de sachets d’aliments et les articles à emballage Tetra Pak, ainsi que les biens de consommation courante comme les articles de toilette, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. 

Avantage:

  • Solution flexible
  • Court temps de déploiement
  • Économie de coûts
Programmation simple dans Weblogic™
mai 05, 2021 | 754365 vues | 3 Mentions J’aime
Cette vidéo vous apprend à créer un programme simple avec HEX et RG6