HEX E/H QC
Beskrivning

Mjukvaran för HEX omfattar registrering av väg, styrning av kraft och speciella funktioner för insättning. Det innebär att integreringstiden i din produktionslinje förkortas. Våra sensor passar de flesta av de på marknaden förekommande robotarmarna.

  • En flexibel sensor medger automatisering i processer som inte var möjliga tidigare.
  • Sensorteknologi med hög precision ger 95 % bättre kvalitet vid insättande och montering.
  • Lätt att programmera, vilket gör att även komplexa uppgifter som polering kommer igång samma dag

Vanliga tillämpningar är polering, slipning, avgradning och montering, men den kan även användas för inlärning och kollisionsdetektering. Med funktionerna för inlärning av rörelser kan man snabbt registrera komplexa rörelsemönster.
HEX QC skiljer sig från HEX i det att den har en snabbväxlare (QC = Quick Changer)

HEX QC features
okt 06, 2021 | 5957 vyer | 0 likes
Explanation of the features and possibilities of the HEX QC

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.