HEX E/H QC
Beschrijving

De HEX-software omvat padvastlegging, krachtregeling en speciale functies voor plaatsingstaken. Dit betekent een kortere integratieduur voor uw productielijn. Onze sensoren zijn geschikt voor de meeste industriële robotarmen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

  • De flexibele sensor breidt de automatiseringsmogelijkheden uit naar processen die eerder niet realiseerbaar waren
  • Een zeer nauwkeurige sensortechnologie biedt een 95% betere kwaliteit bij plaatsings- en samenbouwtaken.
  • Dankzij de gemakkelijke programmering draaien zelfs ingewikkelde polijsttaken binnen een dag

Gebruikelijke toepassingen zijn polijsten, schuren, afbramen, slijpen en samenbouwen, maar de HEX kan ook worden gebruikt voor inleren en botsdetectie. Met de padvastleggingsfuncties kunt u complexe paden in enkele minuten vastleggen.
De HEX QC wijkt af van de HEX vanwege de ingebouwde snelwisselaar QC (Quick Changer)

HEX QC features
okt 06, 2021 | 5973 weergaven | 0 vind-ik-leuks
Explanation of the features and possibilities of the HEX QC

Toepassingen

Relevante toepassingsgebieden

Robot integratie

Relevante robotmerken
Inschrijven
Welkom terug
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.