HEX E/H QC
Popis

Software HEX zahrnuje záznam dráhy, ovládání síly a speciální funkce pro vkládání. To znamená kratší dobu integrace pro vaši výrobní linku. Naše snímače jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na většinu průmyslových robotických ramen.

  • Flexibilní snímač rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, u kterých to dříve nebylo možné.
  • Vysoce přesná technologie snímání poskytuje o 95 % lepší kvalitu při vkládání a montáži.
  • Jednoduché programování si poradí i se složitými úkoly leštění za méně než jeden den.

Mezi běžné aplikace patří leštění, broušení, odstraňování otřepů, smirkování a montáž. Snímače lze ovšem použít i pro učení a detekci srážky a pomocí funkcí záznamu dráhy můžete zaznamenat složité trasy v řádu minut.
HEX QC se od HEX liší tím, že má vestavěný QC (Quick Changer).

HEX QC features
Říj 06, 2021 | 5948 shlédnutí | 0 Oblíbené
Explanation of the features and possibilities of the HEX QC

Aplikace

Relevantní oblasti použití

Integrace robotů

Relevantní značky robotů
Registrovat
Vítejte zpět
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.