HEX E/H QC
Popis

Software HEX zahrnuje záznam dráhy, ovládání síly a speciální funkce pro vkládání. To znamená kratší dobu integrace pro vaši výrobní linku. Naše snímače jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na většinu průmyslových robotických ramen.

  • Flexibilní snímač rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, u kterých to dříve nebylo možné.
  • Vysoce přesná technologie snímání poskytuje o 95 % lepší kvalitu při vkládání a montáži.
  • Jednoduché programování si poradí i se složitými úkoly leštění za méně než jeden den.

Mezi běžné aplikace patří leštění, broušení, odstraňování otřepů, smirkování a montáž. Snímače lze ovšem použít i pro učení a detekci srážky a pomocí funkcí záznamu dráhy můžete zaznamenat složité trasy v řádu minut.
HEX QC se od HEX liší tím, že má vestavěný QC (Quick Changer).

HEX QC getting started
Bře 30, 2021 | 73115 shlédnutí | 1 Oblíbené
Walkthrough of the content in the HEX QC package, with description of individual parts
1. HEX QC getting started
1. HEX QC features
2. HEX QC mechanical & electrical setup