HEX E/H QC
Beschrijving

De HEX-software omvat padvastlegging, krachtregeling en speciale functies voor plaatsingstaken. Dit betekent een kortere integratieduur voor uw productielijn. Onze sensoren zijn geschikt voor de meeste industriële robotarmen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

  • De flexibele sensor breidt de automatiseringsmogelijkheden uit naar processen die eerder niet realiseerbaar waren
  • Een zeer nauwkeurige sensortechnologie biedt een 95% betere kwaliteit bij plaatsings- en samenbouwtaken.
  • Dankzij de gemakkelijke programmering draaien zelfs ingewikkelde polijsttaken binnen een dag

Gebruikelijke toepassingen zijn polijsten, schuren, afbramen, slijpen en samenbouwen, maar de HEX kan ook worden gebruikt voor inleren en botsdetectie. Met de padvastleggingsfuncties kunt u complexe paden in enkele minuten vastleggen.
De HEX QC wijkt af van de HEX vanwege de ingebouwde snelwisselaar QC (Quick Changer)

HEX QC getting started
mrt 30, 2021 | 73153 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the HEX QC package, with description of individual parts
1. HEX QC getting started
1. HEX QC features
2. HEX QC mechanical & electrical setup