HEX E/H QC
Descrição

O software HEX inclui gravação do percurso, controlo de força e funcionalidades especiais para as tarefas de inserção. Isso significa um tempo de integração reduzido para a sua linha de produção. Os nossos sensores foram criados para serem compatíveis com a maioria dos atuais braços dos robôs industriais.

  • O sensor flexível alarga as possibilidades de automatização a processos que, anteriormente, não eram possíveis
  • A tecnologia do sensor de alta precisão proporciona uma qualidade 95 % superior nas tarefas de inserção e montagem.
  • A programação simples coloca em funcionamento mesmo as tarefas de polimento complexas em menos de um dia

As aplicações comuns são polimento, lixagem, rebarbamento, desbaste e montagem, mas também pode ser utilizado para a programação e deteção de colisão e, com as funcionalidades de gravação de percurso, pode gravar percursos complexos no espaço de minutos.
O HEX QC difere do HEX, uma vez que tem QC (Quick Changer) integrado

HEX QC features
Out 06, 2021 | 5961 visualizações | 0 gostos
Explanation of the features and possibilities of the HEX QC

Colaborativas

Áreas de aplicação relevantes

Integração do robô

Marcas de robôs relevantes
Inscrever-se
Seja novamente bem-vindo
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.