2FGP20 gripper
说明

OnRobot 2FGP20 电动夹爪提供宽行程和可定制的机械臂,可以灵活处理沉重或已打开的箱子、以及其他容器,例如,传统真空夹爪无法处理的欧式容器(KLT 塑料箱)

  • 高度通用的码垛夹爪,提供宽行程和可定制的机械臂,可以灵活处理沉重或已打开的箱子、可上架的产品和传统真空夹爪无法处理的容器。
  • 集成式真空夹爪可在不更换夹爪或使用其他处理方法的情况下处理滑托板。
  • 现成的夹爪可节省大量工程工作,并缩短部署时间
  • 电动夹爪使用开箱即用部署,没有外部空气供给所带来的高成本和复杂性

FGP20 秉承了 OnRobot 电动夹爪一贯的特质,通过直观的编程,提供快速、开箱即用的部署。集成式真空夹爪可在不更换夹爪或使用其他处理方法的情况下放置滑托板。2FGP20 夹爪的通用有效载荷为 9kg(包括夹爪),是处理食品盒或袋子和利乐包,以及快消品,例如,洗漱用品、化妆品和医药产品的理想选择。 

优势:

  • 灵活的解决方案
  • 部署时间短
  • 节约成本
Weblogic™ 轻松编程
5月 05, 2021 | 755658 观看次数 | 3 赞
本视频介绍了如何创建使用 HEX 和 RG6 的简单程序

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.